Augstas veiktspējas RoundTech nišā uzstādāmo ierīču klāsts nodrošina ātru un vieglu uzstādīšanu, izmantojot standarta apļveida griezējinstrumentus. Evakuācijas izejas norādes versija RoundTeck klāstā nodrošina perfektu, homogēnu un vienmērīgu piktogrammas izgaismojumu, pateicoties 20m paneļa redzamības attālumam.
IP43/IK04 novērtējums nodrošina uzlabotu pamanāmību, norāde ir pieejama ar standarta četriem virziena ieliktņiem un papildu tukšu ieliktni. Pateicoties ekoloģiskajiem litija akumulatoriem, RoundTech uzstāda avārijas apgaismojuma ilgtspējas latiņu.
Izmantojot LED diodes RoundTech līdzās automātiskās testēšanas un uzraudzības ierīcēm (izmantojot CGLine+ versijas), tiek ievērojami samazinātas uzstādītā gaismekļa lietošanas un uzturēšanas izmaksas.
Evakuācijas izejas norāžu-gaismekļu funkcija ne vienmēr ir evakuācijas ceļa parādīšana. Dažkārt ir nepieciešams viegli noteikt, kur atrodas drošības aprīkojums, patvērums, pulcēšanās vieta ārkārtas situācijā un citas vietas.
Uzņēmums Eaton ir izstrādājis konkrētu piktogrammu pamatklāstu vairākām produktu grupām, lai nodrošinātu vairumu norāžu prasības.
Vai vēlaties uzzināt vairāk vai arī neredzat vajadzīgo piktogrammu? Sazinieties ar mūsu pārdošanas darbiniekiem — viņi palīdzēs rast risinājumu tieši Jūsu vajadzībām.
| Pasūtījuma kods | Apraksts |
| RT2R2EC4ICGL3H | RTECH MR EC 20M CGL+ 4I M 3h IP43 |
| Pasūtījuma kods | Apraksts |
| RT2R-BAT3 | Akumulators, LifePo 3,2V 3Ah |
| EMN | Eaton Magnet konfigurācijai un testiem |
| FT2ED-4I | 4 piktogrammu komplekts RoundTech MR EC (D, L, R, U), ISO formāta |
| RT2R-RP | RoundTech Medium Recessed renovācijas plāksne |
| Pasūtījuma kods | Apraksts | ||
| FT2ED-PICTO-VL | Piktogramma, ISO7010-E001 VL, izejas, vertikāli pa kreisi | FT2ED-PICTO-MP | Piktogramma, ISO7010-E007, pulcēšanās vieta |
| FT2ED-PICTO-VR | Piktogramma, ISO7010-E002 VR, izejas, vertikāli pa labi | FT2ED-PICTO-H | Piktogramma, hidrants |
| FT2ED-PICTO-VD | Piktogramma, ISO7010-E002 VD, izejas, vertikāli uz leju | FT2ED-PICTO-CR | Piktogramma, ISO7010-E003, pirmā palīdzība |
| FT2ED-PICTO-UR | Piktogramma, ISO7010-E002 U/R, izejas, uz augšu pa labi | FT2ED-PICTO-FEX | Piktogramma, ISO7010-F001, ugunsdzēsības aparāts |
| FT2ED-PICTO-DR | Piktogramma, ISO7010-E002 D/R, izejas, uz leju pa labi | FT2ED-PICTO-FHO | Piktogramma, ISO7010-F002, ugunsdzēsības šļūtene |
| FT2ED-PICTO-DL | Piktogramma, ISO7010-E001 D/L, izejas, uz leju pa kreisi | FT2ED-PICTO-INFO | Piktogramma, ISO7001/P-I PF001, INFO |
| FT2ED-PICTO-UL | Piktogramma, ISO7010-E001 U/L, izejas, uz augšu pa kreisi | FT2ED-PICTO-WC | Piktogramma, ISO7001/P-I PF003, WC |
| FT2ED-PICTO-DMD | Piktogramma, FDX08-040-3 T28, cilvēks ratiņkrēslā durvīm un uz leju vērsta bultiņa | FT2ED-PICTO-EWL | Piktogramma, ISO7010-E016, evakuācijas logs pa kreisi |
| FT2ED-PICTO-DML | Piktogramma, FDX08-040-3 T28, cilvēks ratiņkrēslā durvīm un pa kreisi vērsta bultiņa | FT2ED-PICTO-EWR | Piktogramma, ISO7010-E016, evakuācijas logs pa labi |
| FT2ED-PICTO-DMR | Piktogramma, FDX08-040-3 T28, cilvēks ratiņkrēslā un pa labi vērsta bultiņa | FT2ED-PICTO-EWD | Piktogramma, ISO7010-E016, evakuācijas logs uz leju |
| FT2ED-PICTO-DML1 | Piktogramma, DIN4844, cilvēks ratiņkrēslā un pa kreisi vērsta bultiņa | FT2ED-PICTO-RWL | Piktogramma, ISO7010-E017, evakuācijas logs pa kreisi |
| FT2ED-PICTO-DMR1 | Piktogramma, DIN4844, cilvēks ratiņkrēslā un pa labi vērsta bultiņa | FT2ED-PICTO-RWR | Piktogramma, ISO7010-E017, evakuācijas logs pa labi |
| FT2ED-PICTO-DMD1 | Piktogramma, DIN4844, cilvēks ratiņkrēslā un uz leju vērsta bultiņa | FT2ED-PICTO-RWD | Piktogramma, ISO7010-E017, evakuācijas logs uz leju |
| Montāžas metode: | Zemapmetuma montāža griestos |
| Gaismas avots: | Nemaināma LED diode |
| Korpusa materiāls: | Polikarbonāts |
| Korpusa krāsa: | Balta |
| Nominālais barošanas spriegums, frekvence: | 220–230V maiņstrāva, 50/60Hz |
| Aizsardzības klase: | II |
| Aizsardzības pakāpe (IP): | IP43 |
| Ilgums: | 3h |
| Gaismas plūsma ārkārtas darbības laikā: | Nav attiecināms |
| Redzamības attālums: | 20m |
| Triecienizturības pakāpe (IK): | IK04 |
| Darbība: | Pastāvīga (M) |
| Testēšanas sistēma: | Automātiska testēšana | CGLine+ |
| Gaismekļa tips: | Evakuācijas izejas norāde-gaismeklis |