Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

ZEB motora aizsardzības releji

Motora aizsardzība ir viens no jebkuras mašīnas elektroiekārtu galvenajiem uzdevumiem. Eaton Moeller sērijas elektroniski konfigurējamie ZEB elektroniskie motora aizsardzības releji piedāvā pareizo risinājumu jebkuram pielietojumam. Releji ir UL/CSA un CCC apstiprināti un ATEX sertificēti kā Ex-e motoru aizsargierīces, tādējādi tie ir piemēroti lietošanai visā pasaulē.

 
Taupa vietu:
Montāža tieši uz DILM kontaktora
Uzlabota pieejamība:
Automātiska / manuāla palaišana ātrākai darbības restartēšanai
Izmantošana visā pasaulē:
UL / CSA un CCC sertifikāts

Galvenās iezīmes

 

  • Risinājums uzlabotai motora aizsardzībai
  • Pašapgādes elektronika ļauj izvairīties no nepieciešamības pieslēgt ārēju barošanas spriegumu
  • Regulējamas izslēgšanas klases optimālai aizsardzībai dažādos palaišanas apstākļos
  • Regulējama vienfāzes jutība simetriskām un asimetriskām slodzēm
  • Integrēta zemesslēguma strāvas noteikšana
  • UL / CSA un CCC sertifikāti
  • ATEX sertifikāts
 

ZEB elektroniskie motora aizsardzības releji

ZEB klāsts piedāvā risinājumus sarežģītu motoru aizsardzībai. Ierīces aptver strāvas diapazonu līdz 175 A, un tās var uzstādīt tieši uz DILM kontaktora vai atsevišķi jebkur vadības paneļa iekšpusē.

Eaton Moeller sērija – 100 gadu pieredze

Ar vairāk nekā 100 gadu pieredzi motoru iedarbināšanā, vadībā un aizsardzībā Eaton Moeller sērija piedāvā pierādītu izstrādājumu klāstu, kas palīdzēs enerģiju izmantot vēl uzticamāk, efektīvāk, drošāk un ilgtspējīgāk.
Specifikācijas

Izceliet atšķirības
Rādīt tikai atšķirības
Slēpt tukšās iezīmes
Lejupielādes saites
X
Download Close