Lejupielādēt dokumentu () no 20
Kontaktori un starteri

DIL kontaktori

Eaton Moeller sērijas DIL kontaktori ir jaudīgi, efektīvi un daudzveidīgi, tos var kombinēt ar mūsu elektronisko pārslodzes releju un bimetālo releju klāstu. Līdzstrāvas ierīces izceļ to samazinātais enerģijas patēriņš, kas padara tās vēl energoefektīvākas, kā arī samazina barošanas vienību izmēru. DIL kontaktori ir piemēroti globālam lietojumam, un tos var izmantot visām izejām, sākot no mini kontaktoru relejiem (līdz 7 A) līdz vakuuma kontaktoriem (līdz 3180 A). Pateicoties SmartWire-DT sistēmai, kontaktoriem ir iespējota komunikācija, kas ļauj tos vadīt attālināti.

„Push-in” tehnoloģija:
ietaupiet līdz pat 50 % uzstādīšanas laika
Energoefektivitāte:
IE3 piemēroti
Sertifikācija:
UL, CSA, Marine, GOST

Galvenās iezīmes

  • DILM līdz 170 A & 4 polu DILMP kontaktors līdz 200 A
  • DILM rāmju izmēri: no 45 mm paredzēts līdz 32 A; 55 mm paredzēts līdz 72 A; un 90 mm paredzēts līdz 170 A
  • UL, CSA, Marine, GOST-R un Ukrain-GOST sertificēti
  • Temperatūras diapazons: no -25 °C līdz +60 °C
  • Vienādi piederumi 3 polu un 4 polu kontaktoriem
  • Divu kārbu termināļi uzticamām elektroinstalācijām ar dažādiem šķērsgriezumiem
  • Kontaktorus līdz 38 A var kontrolēt tieši no PLC
  • Ar līdzstrāvu darbināmas ierīces ar integrētām aizsardzības shēmām

Savienojumi ar vienu atjautīgu „klikšķi” – DIL kontaktori ar Push-in” iespiežamo tehnoloģiju

Iespiežamās (push-in) spailes garantē drošu un vienkāršu vadības paneļa elektroinstalācijas izveidi ar vienu klikšķi. Vienkāršotais elektroinstalācijas izveides process nodrošina par līdz 50 % ātrāku savienošanu – bez papildu instrumentiem. Kontaktori ar „Push-in” iespiežamo tehnoloģiju aizņem tikpat daudz vietas kā mūsu standarta kontaktori, un tādējādi tos var vienkārši integrēt esošās sistēmās.

WIN-WIN with Push-in technology: Faster and more cost-effective! The trick with the "click".

Push-in technology makes wiring switchgear cabinets faster and more secure than ever. What's more, with a modular system and wide range of accessories, you'll always find the right solution for your needs. The components are small and compact, so you can use them in existing switchgear cabinet systems and for wiring new ones. There's even a combi push-in/screw-in solution too for use with a three-phase commoning block. In others words, Push-in makes wiring work noticeably easier, so operations are even faster!

Kompakti un jaudīgi – DILM kontaktori

Lai arī gan līdzstrāvas, gan maiņstrāvas modeļi ir nelieli, DILM kontaktora sērija var pārslēgt motorus līdz 170 A. Palīgkontakts (līdz 38 A) jau ir integrēts. Palīgkontakts NC ar spoguļkontaktiem ir piemērots ar drošību saistītai izmantošanai. Tas vienkāršo projekta plānošanu, uzstādīšanu un ievadi ekspluatācijā.

Droša lampu slodžu pārvaldība – DILL apgaismes kontaktori

DILL sērija ir balstīta uz DILM kontaktora, un tā ir īpaši konstruēta lampu pārslēgšanai trīs strāvas diapazonos (12 A, 18 A, 20 A). Augstā komutācijas kapacitāte kontaktoriem ļauj pārvarēt visa veida lampu palaišanas strāvas pat lielos attālumos.

4 polu DILMP kontaktori

4 polu kontaktori ir pieejami četros izmēros no 20 A līdz 200 A, un tie ir īpaši konstruēti izmantošanai AC1 shēmās. Vienveidīgais piederumu klāsts dod iespēju izmantot visus pārbaudītos 3 polu sērijas komponentus. Kontaktori ir lieliski piemēroti pielietojumiem, kam raksturīgi bieža elektrotīkla izslēgšanās vai pārslēgšanās, kā arī apsildes sistēmām un 4 polu slodžu komutācijai.

DILK kontaktori

DILK kontaktori tiek izmantoti reaktīvas jaudas kompensācijas iekārtās, kad kondensatoru bankām nepieciešama komutācija, un integrētie sērijas rezistori var uzticami pārslēgt kondensatorus ar ļoti augstas vērtības palaišanas strāvām (līdz 180 reizes vairāk nekā nominālā strāva).

DIUL un SDAINL kontaktoru kombinācijas

Kontaktoru kombināciju klāsts sastāv no DIUL, kam pilnībā iepriekš izveidota elektroinstalācija, reversēšanas kombinācijas līdz 30 kW un SDAINL trīsstūra-zvaigznes kombinācijas līdz 132 kW. Tā kā tiem jau ir gatava elektroinstalācija, to uzstādīšana ir ātra un vienkārša.

Energoefektivitāte ir viena no mūsdienu galvenajām tēmām

Ar Eaton palīdzību jūsu sistēmas automātiski atbildīs Ekodizaina direktīvas prasībām vienkāršā, ātrā un ekonomiskā veidā, vienlaicīgi ievērojami samazinot enerģijas izmaksas.

Eaton Moeller sērija – 100 gadu pieredze

Ar vairāk nekā 100 gadu pieredzi motoru iedarbināšanā, vadībā un aizsardzībā Eaton Moeller sērija piedāvā pierādītu produktu klāstu, kas palīdzēs enerģiju izmantot vēl uzticamāk, efektīvāk, drošāk un ilgtspējīgāk.

DIL kontaktori

Jaudīgi un kompakti

Specifikācijas

Izceliet atšķirības
Rādīt tikai atšķirības
Slēpt tukšās iezīmes
Lejupielādes saites
X
Download Close