Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

029417
Modeļa kods: ZAV-P3

Eaton Moeller® series ZAV Shaft extension, L=25mm

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series ZAV Accessory Shaft extension
Catalog Number
029417
EAN
4015080294177
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
ZAV-P3

Produkta specifikācijas

Used with
T5(B)-…/Z
Type
Shaft extension
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
15 mm
Cross section width
15 mm
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
0 A
Shaft length
25 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Plastic

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.