Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

132618
Modeļa kods: M22-D-R-K01-BVP

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, flush, momentary, 1 NC, red Blister pack for hanging

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
132618
EAN
4015081295630
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
CE
Model Code
M22-D-R-K01-BVP

Produkta specifikācijas

Actuator color
Red
Actuator function
Spring-return
Fitted with:
Front ring
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67
Front element type
Flat
Lens type
Round

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.