Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

170M5421

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1250 V, size 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, single indicator

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5421
EAN
5027590457101
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
243.333 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Produkta specifikācijas

Amperage Rating
500 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
1250 V
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
95 W
Fuse shape
Square body, special bladed contacts
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
T indicator for micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Eksportēt produkta specifikāciju

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificēt produktu

Ievadiet savu 16–17 ciparu sērijas numuru
Jūsu ievadītais sērijas numurs nedrīkst ietvert speciālo rakstzīmi. Jūsu ievadītais sērijas numurs nav pareizs – tam jābūt 16 vai 17 cipariem. Jūsu ievadītais sērijas numurs netika atrasts Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Jūsu ievadītais sērijas numurs neatbilst produktam. Pārbaudiet produkta sērijas numuru un mēģiniet vēlreiz. Noklikšķiniet šeit , lai pārietu uz produktu lapu jūsu ievadītajam sērijas numuram Sērijas numurs Eaton ir zināms kā aizdomīgs, lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai.
Sērijas numurs
Atiestatīt Sērijas numurs Eaton ir zināms kā aizdomīgs, lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Eaton neatpazīst sērijas numuru, un tas nav derīgs. Lūdzu, izmantojiet šo veidlapu, lai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai.
Ievadiet 6 ciparu autentifikācijas kodu
Jūsu ievadītais produkts ir aizdomīgs! Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Jūsu ievadītais autentifikācijas kods neatbilst mūsu ierakstiem par šo sērijas numuru. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Nederīgs autentifikācijas kods. Garumam jābūt 6 rakstzīmēm ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Jānorāda autentifikācijas kods ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai.
Izpildiet Captcha uzdevumu pirms autentifikācijas.
Sazinieties ar mums zinot-problemu
Authenticate before accessing Test Reports
x
Ziņot par problēmu
Lūdzu, ievadiet savu vārdu un uzvārdu.
x
Paldies, ziņojums par jūsu problēmu ir iesniegts, mūsu produktu atbalsta komanda drīzumā ar jums sazināsies.
Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.