Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

170M6219

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 690 V (IEC), 700 V (UL), 1600 A, Fuse size: 3, Top fuse status indicator, DIN 43653, TN/110 Type T Indicator for Micro

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6219
EAN
5996516018415
UPC
051712263436
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1485 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 1600A 690V 3TN/110 AR UC

Produkta specifikācijas

Amperage Rating
1600 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
3900000 at 660 V
Watt losses
160 W
Clearing loss
160
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
190000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/110 Type T Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Eksportēt produkta specifikāciju

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificēt produktu

Ievadiet savu 16–17 ciparu sērijas numuru
Jūsu ievadītais sērijas numurs nedrīkst ietvert speciālo rakstzīmi. Jūsu ievadītais sērijas numurs nav pareizs – tam jābūt 16 vai 17 cipariem. Jūsu ievadītais sērijas numurs netika atrasts Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Jūsu ievadītais sērijas numurs neatbilst produktam. Pārbaudiet produkta sērijas numuru un mēģiniet vēlreiz. Noklikšķiniet šeit , lai pārietu uz produktu lapu jūsu ievadītajam sērijas numuram Sērijas numurs Eaton ir zināms kā aizdomīgs, lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai.
Sērijas numurs
Atiestatīt Sērijas numurs Eaton ir zināms kā aizdomīgs, lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Eaton neatpazīst sērijas numuru, un tas nav derīgs. Lūdzu, izmantojiet šo veidlapu, lai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai.
Ievadiet 6 ciparu autentifikācijas kodu
Jūsu ievadītais produkts ir aizdomīgs! Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Jūsu ievadītais autentifikācijas kods neatbilst mūsu ierakstiem par šo sērijas numuru. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Nederīgs autentifikācijas kods. Garumam jābūt 6 rakstzīmēm ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Jānorāda autentifikācijas kods ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai.
Izpildiet Captcha uzdevumu pirms autentifikācijas.
Sazinieties ar mums zinot-problemu
Authenticate before accessing Test Reports
x
Ziņot par problēmu
Lūdzu, ievadiet savu vārdu un uzvārdu.
x
Paldies, ziņojums par jūsu problēmu ir iesniegts, mūsu produktu atbalsta komanda drīzumā ar jums sazināsies.
Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.