Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

172928
Modeļa kods: DX-EMC-MNT-2M

Eaton DX Mounting adapter, With gland plates, For installing the connection cables on the motor side, Size FS2

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton DX Mounting adapter
Catalog Number
172928
EAN
4015081695164
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
50.6 mm
Product Width
107.5 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE
Model Code
DX-EMC-MNT-2M
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
Features & Functions

Fitted with:
Gland plates
Functions
For installing the connection cables on the motor side

General information

Accessory/spare part type
Mounting set
Frame size
FS2
Product Category
Accessories
Used with
DA1
DC1

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.