Lejupielādēt dokumentu () no 20

193073
Modeļa kods: XLSD5S183

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1800 x 300mm, grey

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193073
EAN
9010238003750
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
292 mm
Product Weight
13.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5S183

Produkta specifikācijas

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.