Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

198272
Modeļa kods: M22-AMC-AMP

Eaton Moeller® series M22 Acoustic device, compact, IP40, Buzzer BA9s, 18-30V, pulsed tone

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series M22 acoustic indicator
Catalog Number
198272
EAN
4015081958139
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.038 kg
Certifications
DNV
GL
IEC/EN 60947
LR
VDE 0660
Model Code
M22-AMC-AMP

Produkta specifikācijas

Rated operational voltage (Ue) at DC - max
24 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
24 V
Degree of protection
NEMA Other
Voltage type
DC
Loudness
83 dB
Tone type
Pulse tone
Terminal capacity (stranded)
0.5 - 1.5 mm²
Terminal capacity (solid)
2 x (0.5 - 1.5) mm²

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.