Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

208289
DILM500-XMV

Eaton Moeller® series DILM Mechanical interlock for DILM185A up to DILM500

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series DILM interlock
Catalog Number
208289
EAN
4015082082895
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
76 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.11 kg
Certifications
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA Class No.: 3211-04
UL
CE
IEC/EN 60947-4-1
Model Code
DILM500-XMV

Klimatiskie vides apstākļi

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C

Konstrukcijas pārbaude

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Vispārīga informācija

Accessory/spare part type
Mechanical locking
Product category
Accessories

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.