Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

216402
M22-MS

Eaton Moeller® series M22 Mounting ring tool

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting tool
Catalog Number
216402
EAN
4015082164027
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-MS

Klimatiskie vides apstākļi

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikācija

Connection to SmartWire-DT
No

Vispārīga informācija

Model
Mounting wrench
Used with
Threaded ring

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.