Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

216405
M22-XW

Eaton Moeller® series M22 Plunger Bridge

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series M22 plunger bridge
Catalog Number
216405
EAN
4015082164058
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
16 mm
Product Width
11 mm
Product Weight
0.32 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CSA
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CE
UL
UL Category Control No.: NKCR
Model Code
M22-XW

Aktuators

Functions
For actuating the middle contact element of the M22-W...3 non-illuminated 3-position selector switch actuator

Klimatiskie vides apstākļi

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikācija

Connection to SmartWire-DT
No

Konstrukcijas pārbaude

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Vispārīga informācija

Accessory/spare part type
Accessory
Spare part

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.