Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

216483
M22-XBK1

Eaton Moeller® series M22 Label, emergency switching off, yellow, D=60mm, 4 languages, DE, EN, FR, IT

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
216483
EAN
4015082164836
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
1 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
DNV
Model Code
M22-XBK1

Aktuators

Inscription
EMERGENCY STOP (4 languages)
Inscription type
Text
Language
Several
RAL-number
1004

Klimatiskie vides apstākļi

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikācija

Connection to SmartWire-DT
No

Konstrukcijas pārbaude

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Vispārīga informācija

Degree of protection
IP66
Product Category
Accessories
Size
60 x 60 mm

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.