Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

216493

Eaton Moeller® series M22 Carrier, +label, HAND 0 AUTO

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend holder
Catalog Number
216493
EAN
4015082164935
Product Length/Depth
4 mm
Product Height
50 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Complete
Model Code
M22S-ST-D12

Aktuators

Design
Round
Inscription
HAND 0 AUTO
" HAND 0 AUTO "
RAL-number
9005

Klimatiskie vides apstākļi

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikācija

Connection to SmartWire-DT
No

Konstrukcijas pārbaude

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Vispārīga informācija

Degree of protection
IP66
Opening diameter
22 mm
Product category
Accessories

Eksportēt produkta specifikāciju