Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

218202
M22-XD-R-GB5

Eaton Moeller® series M22 Button plate, flat red, OFF M22-XD-R-GB5

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218202
EAN
4015082182021
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.56 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XD-R-GB5

Aktuators

Design
Flush
Inscription
OFF
Inscription type
Text
Language
English

Klimatiskie vides apstākļi

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikācija

Connection to SmartWire-DT
No

Konstrukcijas pārbaude

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Vispārīga informācija

Product Category
Accessories
Suitable for
Push button

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.