Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

218214
M22-XDH-S-X2

Eaton Moeller® series M22 Button plate, raised black, II

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218214
EAN
4015082182144
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
1.6 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDH-S-X2

Aktuators

Design
Extended
Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Language
Other

Klimatiskie vides apstākļi

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikācija

Connection to SmartWire-DT
No

Konstrukcijas pārbaude

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Vispārīga informācija

Product Category
Accessories
Suitable for
Push button
Used with
Modular pushbutton

Eksportēt produkta specifikāciju

eCAD model

Uzstādīšanas instrukcijas

Zīmējumi

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.