Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

218314
M22-XDL-W-X16

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat white, liquid symbol

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218314
EAN
4015082183141
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDL-W-X16

Aktuators

Design
Flat
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens color
White

Klimatiskie vides apstākļi

Ambient operating temperature - max
70 °C

Konstrukcijas pārbaude

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A

Eksportēt produkta specifikāciju

eCAD model

Uzstādīšanas instrukcijas

Zīmējumi

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.