Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

218379
Modeļa kods: M22-XDLH-B-GB14

Eaton Moeller® series M22 Button lens, raised blue, RESET

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218379
EAN
4015082183790
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDLH-B-GB14

Produkta specifikācijas

Type
Button lenses
Features
Labelled
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
22.5 mm
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
22.2 mm
Lens color
Blue
Design
Extended
High
Inscription
" RESET "
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Inscription type
Text
Lens shape
Round

Eksportēt produkta specifikāciju

eCAD model

Uzstādīšanas instrukcijas

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.