Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

218406
M22-XL-R-D5

Eaton Moeller® series M22 Lens, indicator light, red, inscription " Aus "

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller® series M22 lens
Catalog Number
218406
EAN
4015082184063
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
9 mm
Product Width
29 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
  • > 5 characters: letter height 3 mm
  • ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Model Code
M22-XL-R-D5

Aktuators

Design
Flat
Flush
Features
Labelled
Inscription
" Aus "
Inscription type
Text
Lens color
Red

Klimatiskie vides apstākļi

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikācija

Connection to SmartWire-DT
No

Konstrukcijas pārbaude

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Vispārīga informācija

Product category
Accessories
Type
Lenses for indicator lights

Eksportēt produkta specifikāciju

eCAD model

mCAD model

Uzstādīšanas instrukcijas

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.