Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

266739

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Control circuit terminal, box terminal

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266739
EAN
4015082667399
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
25 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.017 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
UL489
CSA certified
IEC60947
Model Code
NZM-XSTK

Piegādes programma

Frame
NZM1
Number of poles
Single-pole
Suitable for
Box terminal
Type
  • Accessory
  • Control circuit terminal
Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Konstrukcijas pārbaude saskaņā ar IEC/EN 61439
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
Technical data - mechanical

Core cross section
2.5 mm²

Technical data - mechanical - terminals

Terminal capacity (stranded cable)
18 - 14 AWG/kcmil (1x)
0.75 mm² - 1.5 mm² (2x)
18 - 16 AWG/kcmil (2x)
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x)

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.