Lejupielādēt dokumentu () no 20

284313
Modeļa kods: XLST5124

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 1200 x 400mm, IP55, grey

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
284313
EAN
4015082843137
Product Length/Depth
1100 mm
Product Height
30 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5124

Produkta specifikācijas

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.