Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

730-32038-00P
DXG-KEY-N12PLUG

Eaton DG1 Stopper for keypad connection, type 12/IP54; DG1 variable frequency drive

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton DXG Keypad option
Catalog Number
730-32038-00P
EAN
4015081721719
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.005 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-KEY-N12PLUG

Klimatiskie vides apstākļi

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Konstrukcijas pārbaude

10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
Accessory/spare part type
Cover
Product Category
Accessories
Type
Cover for RJ45 interface
Used with
DG1

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.