Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

744-A2612-00P
Modeļa kods: DXG-EXT-3DI3DO1T

Eaton DG1 I/O expansion 3xDI; 3xDO; 1x thermistor for DG1 variable frequency drives

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton DXG I/O expansion
Catalog Number
744-A2612-00P
EAN
4015081721900
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-EXT-3DI3DO1T

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
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
Accessory/spare part type
Extension module
Product Category
Accessories
Used with
DG1

Input/Output

Input
3 Digital inputs
1 Thermistor input
Output
3 Digital Outputs

Eksportēt produkta specifikāciju

Lietotāju ceļveži

Uzstādīšanas instrukcijas

Zīmējumi

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.