Le filtre industriel AFR est une conception circulaire unique et extensible pour une meilleure capacité dans une empreinte compacte d’un mètre carré. La série AFR est idéale pour les applications à grand volume et faible viscosité avec des rétentions aussi petites que 2 microns. Il utilise également du milieu nettoyable qui réduit les coûts des cycles de vie et optimise la productivité.
Applications :
Le filtre industriel AFR est une conception circulaire unique et extensible pour une meilleure capacité dans une empreinte compacte d’un mètre carré. La série AFR est idéale pour les applications à grand volume et faible viscosité avec des rétentions aussi petites que 2 microns. Il utilise également du milieu nettoyable qui réduit les coûts des cycles de vie et optimise la productivité.
| Entrée et sortie de raccordement : | 8” ANSI ou 200 mm DIN à flasque. Drain : soudure 3”(80 mm) |
| Paramètres de température de traitement : | 300 °F (149 °C) maximum (déterminé par le matériau de crépine et les joints élastomère). Pression de service : jusqu’à 250 psi (17 bar) |
| Joints standard en élastomère : | Buna-N (180 °F (82 °C) max.). Facultatif : Nordel (230 °F (110 °C) max.) ; Viton® (350 °F (149 °C) max.) |
| Matériaux de boîtier/pièces humides standard : | Acier inoxydable 316. Facultatif : Large gamme disponible ; contactez Eaton |
| Matériau de châssis standard : | Acier au carbone peint. Optionnel : acier inoxydable 304 |
| Norme d’automation : | Choix d’automate programmable industriel (API) ou semi-automatique. Facultatif : Large gamme disponible ; contactez le représentant du service après-vente local pour de plus amples informations. |
| Électricité publique : | 110 ou 220 volts, 50 ou 60 Hz, monophasé. Air : 60-120 psi (4,1-8,3 bar) à 5 cfm. L’air doit être propre, sec et exempt de lubrification |
| AFR-8-4 | AFR-8-6 | |
| Taille d’entrée/sortie de corps - po (mm) | 3 (76,2) | 3 (76,2) |
| Taille d’entrée/sortie de tête1 - po (mm) | 8 (203,2) | 8 (203,2) |
| Diamètre de corps - po (mm) | 4 (101,8) | 6 (152,4) |
| Longueur de crépine - po (mm) | 36 (914,4) | 36 (914,4) |
| Styles d’élément disponibles 2 - po (mm) | 3,25 (82,8) diamètre unique, triple cluster, Accuflux-7 | cinq clusters, 7 clusters, Accuflux-15 |
| Pression nominale : psi (bar) | 250 (17,2) | 250 (17,2) |
| Capacité volumétrique | Chaque tube de corps = 4 gallons | Chaque tube de corps = 4,8 gallons |
| Poids unité unique3 - lbs (kg) | 1100 (499) | 1300 (590) |
| Exigences en air | 60-120 psi (4,1-8,3 bar) à 5 cfm, pour séquencement | 60-120 psi (4,1-8,3 bar) à 5 cfm, pour séquencement |
| Exigences électriques | 110/220 V, 50/60 Hz, monophasé | 110/220 V, 50/60 Hz, monophasé |