Les contacteurs DILE Moeller series d’Eaton sont utilisés pour la commande de moteurs et charges de plus petit calibre. Conçus pour résister les conditions climatiques imprévisibles avec une plage de température ambiante, ils sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements difficiles.
Moteurs AC - pour des tensions de commande de 24 à 600 V, sous 50 ou 60 Hz
Moteurs DC - pour des tensions de commande de 12 à 250 V
Agréments UL et CSA
Pour la commande de moteurs jusqu'à 5,5 kW
Contact à ouverture auxiliaire avec contacts à miroir pour les applications liées à la sécurité
Dispositifs fonctionnant en courant continu avec modules de protection intégrés
Faible consommation = commande directe à partir d'un automate
Petits contacteurs DILE
La gamme des petits contacteurs compte trois versions de base : 4 contacts F ; 3 contacts F et 1 contact O ; 2 contacts F et 2 contacts O En outre, les dispositifs peuvent être étendus jusqu'à huit contacts. Tous les contacts sont liés positivement.
L'efficacité énergétique est un grand sujet d'actualité
Avec Eaton, vos systèmes sont automatiquement mis en conformité avec la directive ErP de façon simple, rapide et économique, tout en réduisant considérablement vos dépenses énergétiques.
Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.