Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Interrupteurs-sectionneurs et commutateurs à cames

Commutateurs à cames

Performants, robustes et compacts, les commutateurs à cames T et les interrupteurs-sectionneurs P d'Eaton sont mis en oeuvre dans les bâtiments tertiaires, résidentiels et industriels. L’offre comprend dix versions de base (TM, T0, T3, T5,T5B, T6, T8, P1, P3 et P5) et quatre types de montage différents (montage en saillie, montage encastré, montage encastré avec fixation par l'arrière et encastré en tableau modulaire). Ils peuvent être sélectionnés et configurés dans une multitude de séquences de contact.
Degré de protection
IP65
Tension nominale
690 V AC
Courant assigné
Jusqu’à 315 A

Configurations personnalisées

Les commutateurs à cames T et les interrupteurs-sectionneurs P d'Eaton peuvent être réalisés sur mesure afin de répondre aux exigences de votre application.

Équipements complémentaires disponibles

Les commutateurs à cames T et les interrupteurs-sectionneurs P d'Eaton sont disponibles avec différentes longueurs de rallonges d’axe, des poignées en couleur et de nombreux équipements complémentaires.

Écran compatibilité électromagnétique

Les interrupteurs-sectionneurs T0, P1 et P3 sont disponibles avec un écran CEM (compatibilité électromagnétique) en acier pré-assemblé.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close