La dernière génération de notre gamme KLV éprouvée offre désormais encore plus de flexibilité. Un nouveau coffret Energy, à 5 rangées, à montage encastré et pour cloison creuse, avec jusqu'à 60 modules (avec 10 MU en réserve supplémentaire), qui sont également équipés de bornes débrochables extensibles KSK en standard, vient compléter la gamme. Les nouveaux appareils disposent de 30 % d'espace de câblage supplémentaire sur le côté, ainsi que d'un nombre nettement plus élevé de barrettes de raccordement pour optimiser le passage des câbles. Ils disposent également d'un nouveau bornier N à technologie plug-in pour permettre un montage latéral dans une boîte murale ou sur un rail DIN. La nouvelle gamme est désormais disponible avec l'option de montage en saillie APW. Certifié coffret compact selon les normes IEC/EN 60670-24 (PD) et IEC/EN 62208, le coffret KLV à 5 rangées est le choix idéal pour les petits et grands projets.