Le tableau électrique moyenne tension Power Xpert UX IEC d'Eaton peut être utilisé pour une large gamme d'applications de distribution électrique et de commande moteur à des niveaux de tension nominale allant jusqu'à 24 kV. Le système est disponible avec des configurations à simple et double jeux de barres (duplex). Le tableau électrique débrochable Power Xpert UX est conçu dans un souci de sécurité, offrant une solution fiable et flexible avec un encombrement réduit. De conception compacte, le Power Xpert UX met à profit les technologies fondamentales d'Eaton, à savoir l'isolation en résine moulée solide et la technologie de commutation à vide.
Fiabilité d’utilisation
Continuité de service maximale avec maintenance minimale
Conception flexible
Respect de l’environnement
| Système | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Hauteur C (mm) | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|---|
3,6 / 7,2 kV Contacteur Slimline |
400 | 2200 | 2760 | 1770 |
3,6 / 7,2 / 12 kV Contacteur à montage central |
600 | 2200 | 2760 | 1320 |
| 3,6 / 7,2 / 12 / 17,5 kV | ||||
| 630 A - 25 kA | 600 | 2200 | 2760 | 1320 |
| 2000 A - 25/31,5 kA | 800 | 2200 | 2760 | 1320 |
| 2500 A - 25/31,5 kA | 800 | 2200 | 2760 | 1320 |
| 1250 A - 40/50 kA | 800 | 2200 | 2760 | 1500 |
| 2000 A - 40/50 kA | 800 | 2200 | 2760 | 1500 |
| 3150 A (4000 A FC) - 40/50 kA | 1000 | 2200 | 2760 | 1500 |
| 24 kV | ||||
| 1250 A - 20/25/31,5 kA | 800 | 2320 | 2880 | 1570 |
| 2000 A - 20/25/31,5 kA | 1000 | 2320 | 2880 | 1570 |
| 2500 A - 20/25/31,5 kA | 1000 | 2320 | 2880 | 1570 |
| Tension assignée | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension de tenue d'impulsion | kV | 40 | 60 | 75 | 95 | 125 |
| Tension de tenue de fréquence | kV | 10 | 20 | 28 | 38 | 50 |
| Fréquence assignée | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Classification de tenue à l'arc interne (IAC) | kA/s | jusqu’à 50/1 | jusqu’à 50/1 | jusqu’à 50/1 | jusqu’à 50/1 | jusqu’à 31,5/1 |
| Tension assignée CA | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Courant nominal normal | A | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 2500 |
| Courant nominal de courte durée admissible | kA / s | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 20 ... 31,5/3 |
| Courant assigné de crête admissible | kA | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 50 ... 82 |
| Tension assignée | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Courant normal nominal | A | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 2500 |
| Courant de coupure nominal | kA | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 20 … 31.5/3 |
| Courant assigné de court-circuit | kA | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 50 … 82 |
| Courant nominal de courte durée admissible | kA/s | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 20 … 31.5/3 |
| Tension assignée | kV | 3,6 | 7,2 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Courant normal nominal | A | 400 | 400 | 400 |
| Courant assigné de la combinaison contacteur/fusible | A | max. 200 | max. 200 | max. 200 |
| Courant de coupure nominal | kA | 50* | 50* | 50* |
| Courant nominal de courte durée admissible | kA/s | 6/1 | 6/1 | 6/1 |
| Courant assigné de crête admissible | kA | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Tension assignée | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Courant assigné de court-circuit | kA | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 50 ... 82 |
| Courant nominal de courte durée admissible | kA/s | 25 …50/3 | 25 …50/3 | 25 …50/3 | 25 …50/3 | 20 … 31,5/3 |
| Tension assignée | kV | 3,6 | 7,2 |
|---|---|---|---|
| Courant assigné de la combinaison contacteur/fusible | A | max. 400* | max. 400* |
| Courant de coupure nominal | kA | 50** | 50** |
| Courant nominal de courte durée admissible | kA/s | 6/1 | 6/1 |
| Courant assigné de crête admissible | kA | 15,6 | 15,6 |
| Commutateur de terre | |||
| Courant assigné de court-circuit | kA | 15,6 | 15,6 |
| Courant nominal de courte durée admissible | kA/s | 6/1 | 6/1 |
*double fusible
**limité par le fusible
| Tension assignée | 3,6 kV | 7,2 kV | 12 kV | 17,5 kV | 24 kV |
|---|---|---|---|---|---|
| Degré de protection | IP4X* | IP4X* | IP4X* | IP4X* | IP4X* |
| Perte de continuité du service | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B |
| Classe de cloisonnement | PM | PM | PM | PM | PM |
| Couleur standard | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 |