Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

Go Wireless

Développez votre activité en travaillant plus intelligemment, en économisant du temps et de l’argent et en ravissant vos clients

Faites-en plus en moins de temps et avec moins de saleté

Comment travailler plus intelligemment et plus rapidement pour développer votre activité ? Simplifiez l’installation de commandes pour l’éclairage, l’ombrage, la ventilation et autres, pour les nouvelles constructions comme pour les maisons existantes.

Qu’ils construisent une nouvelle maison ou qu’ils rénovent une maison existante, vos clients peuvent avoir du mal à décider où placer leurs interrupteurs.

Ils peuvent changer d’avis pendant que le travail est en cours. Ils peuvent même en changer à nouveau. Chaque changement entraîne une perte de temps, une augmentation des coûts et la grogne des clients et peut avoir des répercussions sur vos autres travaux. 

Ils veulent peut-être des interrupteurs dans des endroits difficiles ou impossibles. Même s’ils ne demandent pas de changements, ils peuvent accepter de les installer dans des endroits qui ne leur conviennent pas vraiment pour éviter des coûts ou des retards supplémentaires. 

a tablet showing the floorplan of a house with hands working on the plan

go wireles key visual hand sticking a switch on the glass wall

Arrêtez de câbler. Passez au sans fil !

Les commandes sans fil sont la réponse à ces problèmes. L’installation est si simple que les clients peuvent changer d’avis sans nuire à vos résultats. Les changements qui prenaient auparavant des heures peuvent désormais être effectués en quelques minutes.

Placez les interrupteurs là où vos clients en ont besoin, sans avoir à percer des murs, tirer des fils électriques ou repeindre. C’est sans fil, préprogrammé et facilement extensible pour évoluer avec votre client.

Avec ces commandes sans fil, vos clients peuvent :

Go Wireless d’Eaton

Nos solutions Go Wireless vous permettent de placer les interrupteurs là où votre client en a besoin, le tout sans percer les murs, tirer des fils électriques ou repeindre.

Les solutions Go Wireless d’Eaton règlent les problèmes de contrôle de vos clients. Les choix comprennent :

Solution Wireless Switch All
Wireless Switch All : pour contrôler les lumières
Solution Wireless Dim All
Wireless Dim All : pour varier l’intensité des lumières
Solution Wireless Shading
Wireless Shading : pour contrôler les stores, les persiennes et les volets
Solution Wireless Second Switch
Wireless Second Switch : pour ajouter des points de contrôle d’éclairage supplémentaires
Solution Wireless Ventilation
Wireless Ventilation : pour contrôler la ventilation mécanique
Solution Wireless Heating
Wireless Heating : pour contrôler le chauffage électrique

Moyens intelligents pour gagner du temps avec Eaton

Les solutions Go Wireless d’Eaton simplifient l’installation de commandes d’éclairage, d’ombrage, de ventilation et autres, que ce soit dans les nouvelles constructions ou dans les maisons existantes. Plus facile à installer que les équipements traditionnels, Go Wireless élimine la nécessité de percer les murs, de poser des tubes et de tirer des fils électriques. Vous obtenez une commutation sans fil simple et fiable.

L’installation est simple et rapide

Les clients qui changent d’avis à la dernière minute ne nuiront plus à vos résultats. Il suffit de placer ou de déplacer un interrupteur sans fil là où ils le souhaitent. Les changements qui vous prenaient auparavant des heures peuvent désormais être effectués en quelques minutes seulement. Votre client veut un point de contrôle supplémentaire ? Aucun problème, vous pouvez ajouter un interrupteur en un clin d’œil.

Go Wireless – une fiabilité inégalée

Le sans fil qui fonctionne tout simplement ravira vos clients et générera des références pour vous. Les clients apprécieront la longue durée de vie de la batterie, jusqu’à 10 ans entre les changements de batterie dans le cadre d’une utilisation typique.

Compatible avec la plupart des châssis 55 mm

Les solutions Go Wireless d’Eaton sont compatibles avec les accessoires de câblage actuels ou prévus de vos clients, dans de nombreuses marques, pour s’intégrer de manière transparente et fiable dans leur maison.

Go Wireless – une flexibilité sans comparaison

Ne serait-il pas agréable de pouvoir simplement installer les interrupteurs à la fin du projet ? Imaginez à quel point vos clients apprécieraient une telle flexibilité !

Votre client peut passer à une maison intelligente en seulement trois étapes simples !

Les solutions Go Wireless satisferont vos clients en réglant leurs problèmes de contrôle de l’éclairage (variation et commutation), des volets roulants/store ou de la ventilation. En trois étapes simples, vous pouvez également les aider à passer à une maison intelligente.

Trouvez la solution préprogrammée qui correspond aux besoins de votre client

C’est facile – aucune formation n’est requise.

Déterminer si vos clients ont besoin de points de contrôle supplémentaires : plus de confort pour eux, c’est plus d’affaires pour vous

Ajoutez facilement des interrupteurs sans fil supplémentaires et placez-les là où vos clients en ont besoin en quelques minutes, par exemple pour contrôler une lumière/un store ou un volet/un ventilateur à l’aide d’un ou plusieurs interrupteurs sans fil supplémentaires ; pour contrôler un groupe de lumières ou de volets/stores avec un ou plusieurs interrupteurs « généraux ».

Vos clients peuvent avoir des besoins supplémentaires

Par exemple, lorsqu’ils partent en vacances, ils ne veulent pas laisser leur maison dans l’obscurité. Vous pouvez facilement ajouter une simulation de présence qui contrôlera automatiquement leurs lumières et leurs volets. Les lumières/stores/ventilations peuvent être contrôlés via une application, depuis la maison ou à distance. Cette fonctionnalité et bien d’autres deviennent possibles en ajoutant un seul composant, installé par vos soins.
  • Nouveau xComfort Bridge

    Désormais, l’installation de fonctions supplémentaires est encore plus rapide avec le nouveau hub xComfort Bridge ! Vous n’avez besoin d’aucun outil logiciel supplémentaire et la mise en service ne nécessite aucune formation approfondie. Si rapide et si simple.
    En savoir plus
  • Gagnez du temps en installant des interrupteurs et offrez plus de valeur à vos clients…

    Go Wireless !