Télécharger le document () de 20
Produit en fin de vie

001624
Model Code: +E8-MCS

Eaton Moeller® series MCS Pipe fitting, cutting ring

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Accessory Tube Fitting
Catalog Number
001624
EAN
4015080016243
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
43 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.16 kg
Certifications
CSA
CSA Class No.: 3211-06
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit
Model Code
+E8-MCS

General information

Accessory/spare part type
Connection technique
Product category
Accessories
Type
Compression fitting

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

Exporter les spécifications du produit

Instructions d'installation

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.