Télécharger le document () de 20

001631
Model Code: +W-MCS

Eaton Moeller® series MCS Wall fixing bracket

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Wall fixing bracket
Catalog Number
001631
EAN
4015080016311
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
25 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.03 kg
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit
Model Code
+W-MCS

General information

Accessory/spare part type
Wall mount
Product category
Accessories
Type
Wall fixing bracket

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

Exporter les spécifications du produit

Instructions d'installation

mCAD model

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.