Télécharger le document () de 20
Produit en fin de vie

031617
Model Code: R1/2"-MCS

Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange, 1/2 inch

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange
Catalog Number
031617
EAN
4015080316176
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
40 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-06
CSA
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
Model Code
R1/2"-MCS

General information

Accessory/spare part type
Connection technique
Product category
Accessories
Type
Pressure pipe flange

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

Exporter les spécifications du produit

Instructions d'installation

mCAD model

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.