Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

060230
P3-63/V/SVB-SW

Eaton Moeller® series P3 Interrupteur général, P3, 63 A, Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, tripolaire, Fonction d'arrêt, avec poignée rotative noire et couronne de blocage, verrouillable en position 0

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur général P3 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
060230
EAN
4015080602309
Longueur du produit
147 mm
Hauteur du produit
102 mm
Largeur du produit
87 mm
Poids du produit
0.465 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
UL
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
CSA
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E36332
CE
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
P3-63/V/SVB-SW

Actionneur

Couleur de l'actionneur
Noir
Type d’actionneur
Poignée rotative à commande rompue sur porte

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
4.5 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
63 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
640 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
600 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
590 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
340 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
63 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
63 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
63 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
63 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
44 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
22.1 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
63 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
50 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
63 A
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininter. Iu est indiqué pour la section raccordable max.

Features & functions

Fonction
Version interrupteur de maintenance/réparation
Version interrupteur général
Équipé de :
Poignée rotative noire et couronne de blocage
Fonctions
Fonction ARRÊT
Verrouillable
Dispositif de verrouillage
Verrouillable en position 0 (arrêt)
Nombre de pôles
3 pôles

Généralités

Accessoires
Contact auxiliaire ou contrôle d’isolement installé par l’utilisateur.
Degré de protection
NEMA 12
Degré de protection (face avant)
IP65
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Mode de pose
Montage encastré avec fixation par l’arrière
Position de montage
Sur demande
Fréquence de fonctionnement
1200 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Interrupteur général
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6000 V CA
Sécurité de l'isolation
440 VAC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Adapté à
Montage au sol
Circuits de dérivation, adaptés à la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)

Puissance assignée d'emploi

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
3 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée
7.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
10 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
15 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
40 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
50 HP

Résistance aux courts-circuits

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
4 kA (côté charge)
100 kA (côté alimentation)
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
1,26 kA
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
10 kA, CCCN (UL/CSA)
150A, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
80 A gG/gL, Fusible, Contacts

Pouvoir de coupure

Charge max. admissible
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
2
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
800 A
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
60 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)
Tension par contact en série
60 V

Sections raccordables

Taille de vis
M5, borne à vis
Sections raccordables
1 x (1,5 - 25) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
14 - 2 AWG, rigide ou souple avec embout
2 x (1,5 - 6) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², âme massive ou multibrins
2 x (2,5 - 10) mm², âme massive ou multibrins
Couple de serrage
26,5 lb-in, Bornes à vis
3 Nm, Bornes à vis

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.