Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

065739
ZFS61/62-P3

Pince avec étiquette ZFS série Moeller® Eaton, Compatibilité avec T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, Inscription du texte standard « N’ouvrir l’interrupteur général que lorsqu’il est en position 0 »., Langue : allemand/anglais

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series ZFS Accessoire Support avec étiquette
Numéro de catalogue
065739
EAN
4015080657392
Longueur du produit
88 mm
Hauteur du produit
3 mm
Largeur du produit
27 mm
Poids du produit
0.004 kg
Certifications 
UL/CSA certification not required
Code de modèle
ZFS61/62-P3

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Features & functions

Équipé de :
Porte-étiquette
Étiquette à insérer
Fonctions
Porte-étiquettes avec encliquetable
Inscription
" MAIN SWITCH - OPEN IN OFF-POSITION "
" HAUPTSCHALTER - Öffnen in 0-Stellung "
Langue
Allemand
Anglais

Généralités

Type d’accessoire/pièce de rechange
Système de repérage
Type de connexion
Enfichable
Type
Plastrons
Utilisé avec
T5, T5B, P3
Pour les mécanismes avec dispositifs de cadenassage

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.