Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

072738
Model Code: PKZM0-6,3

Eaton Moeller® series PKZM0 Disjoncteur de protection moteur, 2,2 kW, 4 - 6,3 A, Bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Disjoncteurs-moteurs PKZM0 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
072738
EAN
4015080727385
Longueur du produit
76 mm
Hauteur du produit
93 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.29 kg
Certifications 
CSA
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
UL 60947-4-1
UL
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
CSA File No.: 165628
Code de modèle
PKZM0-6,3

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Design verification

Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6.3 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
5.68 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.89 W

Electrical rating

Fréquence assignée - max
60 Hz
Fréquence assignée - min
50 Hz
Courant assigné d'emploi (Ie)
6,3 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
1.1 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
2.2 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 440 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 500 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3e, 690 V, 50 Hz
4 kW
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Tension nominale (Ue) - min.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
6.3 A

Features & Functions

Type d’actionneur
Bouton rotatif
Fonction
Sensibilité au manque de phase (selon IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Partie 102)
Fonctions
Sensible à une défaillance de phase
Protection moteur
Nombre de pôles
Tripolaire

General information

Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP20
Bornes : IP00
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb]
Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db]
Durée de vie électrique
100.000 opérations
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Position de montage
Peut être clipsé sur un profilé chapeau CEI/EN 60715 d’une hauteur de 7,5 ou 15 mm.
Fréquence de fonctionnement
40 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Disjoncteur de protection moteur
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Résistance aux chocs
25 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Circuit de dérivation : Manuel type E si utilisé avec la borne, ou adapté aux installations de groupe, (UL/CSA)
Compensation de température
-5 - 40 °C selon IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40°
-25 - 55 °C, plage de fonctionnement

Motor rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.25 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
1 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
0.5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
1.5 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
5 HP

Short-circuit rating

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 400 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 440 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 500 V CA
42 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcs à 690 V CA
2 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 440 V CA
150 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 500 V CA
42 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 690 V CA
3 kA
Courant de court-circuit
60 kA CC, Jusqu’à 250 V CC, Chemins conducteurs principaux
Courant assigné de court-circuit (protection groupée)
50 kA, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Fusible, CCCN (UL/CSA)
50 kA, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA) avec 600 A, Courant de défaut 600 V, Disjoncteur, CCCN (UL/CSA)
Courant assigné de court-circuit (type E)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
Équipements complémentaires requis BK25/3-PKZ0-E
Déclencheur sur court-circuit
Appareil de base à réglage fixe 15,5 x Iu
Tolérance de ± 20 %
97,7 A, Irm

Switching capacity

Pouvoir de coupure
6,3 A (3 contacts en série), DC-5 jusqu’à 250 V
6,3 A, AC-3 jusqu’à 690 V

Terminal capacities

Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Section raccordable (monobrin)
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm²

Trip blocks

Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
6.3 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
4 A
Caractéristiques de déclenchement 
Déclencheur de surcharge : classe de déclenchement 10 A

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.