Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

088454
IM4-CI43

Systèmes BT Eaton xEnergy Safety Ci Appareillage BT. Platine de montage ;matière plastique ;pour boîtier CI43

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton xEnergy Safety Ci platine de montage en matière plastique
Numéro de catalogue
088454
EAN
4015080884545
Longueur du produit
3 mm
Hauteur du produit
250 mm
Largeur du produit
375 mm
Poids du produit
0.503 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
IM4-CI43

Informations supplémentaires

Fonctionnalités spéciales
Appareils à encastrer fixés à l'aide d'écrous à insérer
Utilisé avec
CI43: 1 x
CI45: 2 x
système de montage
Coffret de base
coffret isolant CI

Programme de livraison

Type d’accessoire/pièce de rechange
Platines de montage
Type
  • Coffret de base
  • coffret isolant CI
  • système de montage

Technical data - mechanical

Matière du boîtier
Matériau isolant renforcé de fibres de verre, 4 mm d’épaisseur
Matériel
Plastique
Platines en matière isolante de 4 mm, renforcée de fibres de verre
Protection de surface
Non traité
Type d'unité
Système modulaire

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

For support on any aspect of the product or installation process contact our Customer Integrity Team: 

1-844-435-8982