Télécharger le document () de 20

106834
Model Code: LS-XNG-ZBZ

Actionneur de compensation LS série Moeller® Eaton, plat

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series LS Compensating actuator
Numéro de catalogue
106834
EAN
4015081065943
Longueur du produit
42 mm
Hauteur du produit
88 mm
Largeur du produit
31 mm
Poids du produit
0.052 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
Norme CSA C22.2 n° 14
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA File No.: 012528
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
UL
IEC/EN 60947-5
Code de modèle
LS-XNG-ZBZ

Features & Functions

Équipé de :
Tolérance accrue dans le sens de fermeture
Fonctions
Pour une combinaison avec les appareils de base LS-...ZBZ/X
Matériel
Acier inoxydable

General information

Facteur de marche
100 %
Modèle
actionneur avec fixation horizontale
Fréquence de fonctionnement
800 opérations/h
Type
  • Actionnement
  • Clé plate pour déplacement rectiligne

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Sur demande
Résistance aux chocs
10 g, Contact à action lente, Mécanique, Choc demi-sinusoïdal 20 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Actuator

Effort de verrouillage
1700 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1 200 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.