Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

106839
LS-XW-ZBZ

Actionneur LS série Moeller® Eaton, coudé

Spécifications générales

Nom du produit
Actionneur LS série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
106839
EAN
4015081065998
Longueur du produit
33 mm
Hauteur du produit
15 mm
Largeur du produit
35 mm
Poids du produit
0.011 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
EN 60947-5
IEC 60947-5
Norme CSA C22.2 n° 14
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL
Code de modèle
LS-XW-ZBZ

Actionneur

Effort de verrouillage
1700 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1 200 N (selon GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Conditions ambiantes et mécaniques

Position de montage
Sur demande
Résistance aux chocs
10 g, Contact à action lente, Mécanique, Choc demi-sinusoïdal 20 ms

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Features & functions

Fonctions
Pour une combinaison avec les appareils de base LS-...ZBZ/X
Matériel
Acier inoxydable

Généralités

Facteur de marche
100 %
Modèle
actionneur avec fixation verticale
Fréquence de fonctionnement
800 opérations/h
Type
  • Actionnement
  • Clé coudée

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.