Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

107024
DIULM17/21(RDC24)

Ensemble démarreurs-inverseurs DIUL Eaton Moeller® series, 380 V 400 V: 7,5 kW, 24 V DC, avec bobine DC

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DIUL ensemble démarreurs
Numéro de catalogue
107024
EAN
4015081067923
Longueur du produit
138 mm
Hauteur du produit
85 mm
Largeur du produit
90 mm
Poids du produit
1.267 kg
Certifications 
UL
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Notes de catalogue
Les appareils compatibles avec la classification IE3 sont reconnaissables au logo apposé sur leur emballage.
Code de modèle
DIULM17/21(RDC24)

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C

Contacts

Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
6
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
2
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
2.5 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.8 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
17 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0.9 W

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Immunité aux interférences
Selon la norme EN 60947-1

Features & functions

Fonction
Verrouillage mécanique
Fonctions
Sécurité de l’inversion
Nombre de pôles
Tripolaire

Généralités

Application
Ensembles démarreurs pour le démarrage de moteurs avec deux sens de rotation
Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP00
Autre NEMA
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Ensemble démarreurs
Adapté à
Moteurs de classe de rendement IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
Type de tension
DC

Système magnétique

Facteur de marche
100 %
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
24 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Contact us

+359884477015