Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

107898
M22-CK20

Élément de contact M22 Eaton Moeller® series, Cage Clamp, Fixation par l'avant, 2 F, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A

Spécifications générales

Nom du produit
Élément de contact M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
107898
EAN
4015081075355
Longueur du produit
36.6 mm
Hauteur du produit
41.5 mm
Largeur du produit
10 mm
Poids du produit
0.012 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
Norme CSA C22.2 n° 14-05
EN 60947-5
Norme CSA C22.2 n° 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL/CSA
IEC
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
Code de modèle
M22-CK20

Actionneur

Force d'actionnement max.
10 N

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - max.
85 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 5 000 000 manœuvres (détermination approchée, à 5 V DC/1 mA)
1 défaillance pour 10 000 000 manœuvres (détermination approchée, à 24 V DC/5 mA)
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.05 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
4 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Caractéristiques électriques

Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert)
4 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 115 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.6 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
230 V
Tension nominale (Ue) en DC - max.
220 V

Features & functions

Type de raccordement électrique
Raccordement par borne à ressort

Généralités

Degré de protection
IP20
Modèle
Montage par le haut et intégrable
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 000 VAC
Type
Contact auxiliaire
Utilisé avec
Peut être utilisé avec NZM3, 4 disjoncteurs : jusqu’à trois contacts auxiliaires de position peuvent être clipsés dans le disjoncteur.
Peut être utilisé avec le disjoncteur NZM1 : contact auxiliaire de position peut être clipsé dans le disjoncteur.
Peut être utilisé avec les disjoncteurs NZM1, 2, 3 : un contact auxiliaire d’indication de déclenchement peut être clipsé dans le disjoncteur.
Peut être utilisé avec un disjoncteur de taille NZM2 : contact auxiliaire de position peut être clipsé dans le disjoncteur.
Peut être utilisé avec le disjoncteur NZM4 : jusqu’à deux contacts auxiliaires de position peuvent être clipsés dans le disjoncteur.

Informations sur le montage

Type de connexion
Fixation avant
Contact double
Bride de cage
Mode de pose
fixation frontale

Résistance aux courts-circuits

Protection contre les courts-circuits
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacts, Protection contre courts-circuits max, 0 fusible
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Contacts
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Contacts auxiliaires

Sections raccordables

Section raccordable (AWG)
1 x (20 - 18)
2 x (20 - 18)
Section raccordable (fil flexible avec embout)
0,5 - 1,5 mm²
Section raccordable (monobrin)
0,5 - 1,5 mm²
Section raccordable (monobrin/flexible avec embout)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm²
Section raccordable (multibrin)
0,5 - 1,5 mm²

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.