Tableaux de distribution terminale des systèmes Eaton xComfort BF basse tension. Coffret compact à montage en saillie complet, blanc, 24 modules par rangée, 2 rangées, type C
| Nom du produit |
Coffrets de distribution modulaire Eaton xComfort BF
|
| Numéro de catalogue |
113685
|
| EAN |
4015081132133
|
| Longueur du produit |
150 mm
|
| Hauteur du produit |
460 mm
|
| Largeur du produit |
555 mm
|
| Poids du produit |
8.4 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208 IEC/EN 61439-3 |
| Code de modèle |
BF-O-2/48-C
|
| Fonction |
Finition CEM
Borne de mise à la terre Borne de conducteur neutre |
| Équipé de : |
Flasque pour passage des câbles (en haut)
Bornes de conducteur neutre/de protection Porte avec fermeture quart de tour Boîtier Plastrons Support rail DIN |
| Fonctions |
Appareil de base
Possibilité de plombage |
| Classe de protection |
I (mis à la terre)
|
| Numéro RAL |
9016
|
| Fonctionnalités spéciales |
IP30 Classe de protection I Boîtier en tôle d'acier blanc (RAL 9016)
|
| Utilisé avec |
Tableau de distribution modulaire
Tableau de distribution compact BF Appareil de base |
| Application |
Installation à l'intérieur
|
| Couleur |
Blanc
Blanc signalisation (RAL 9016) |
| Type |
Appareil de base BF plat DBO Tableaux de distribution terminale
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Ne s'applique pas pour les installations extérieures.
|
| 10.2.5 Levage |
Ne s'applique pas aux boîtiers sans aide au levage.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
IK07
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
IP30
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
< 0,1 Ω , répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Ui = 415 V AC
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Ne s'applique pas aux boîtiers basiques comme défini par EN 62208.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Ne s'applique pas aux boîtiers en métal.
|
| Informations sur la température ambiante de fonctionnement |
-5 °C - 40 °C
|
| Fréquence nominale des contacts |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tension nominale en AC |
415 V AC
|
| Profondeur de montage |
150 mm
|
| Hauteur d'encastrement |
460 mm
|
| Largeur utile de montage |
555 mm
|
| Position d'entrée de câble |
Passages de câbles en haut et en bas
|
| Type de fermeture |
Autre
|
| Couleur du couvercle/de la porte |
Blanc
|
| Modèle de couvercle/porte |
Fermé
|
| Type de porte/cache |
Porte
Unique |
| Profondeur intérieure |
131 mm
|
| Matériel |
Tôle d'acier, revêtement par poudre
|
| Type de rack de module |
Châssis pour rails
|
| Mode de pose |
Rail DIN
Montage en surface (plâtre) Montage en saillie |
| Nombre d'emplacements par rangée sur les modules |
24
|
| Nombre de rangées |
2
|
| Numéro du connecteur et de section transversale PE et N |
N: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm² |
| Matériau du capuchon de protection |
Métal
|
| Type de borne |
Bornes à vis
|
| Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
24
|
| Degré de protection |
IP30
IK07 (résistance à l’impact) |
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît centr mont mur sup (IEC 60890) |
34 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît centr mont mur sup (IEC 60890) |
69 W
|
| Temp amb puiss diss 35 °C delta T:20 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890) |
37 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît dép mont mur sup (IEC 60890) |
36 W
|
| Temp amb puiss diss 35 °C delta T:35 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890) |
75 W
|
| Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît dép mont mur sup (IEC 60890) |
72 W
|