La photo est représentative
Download
Eaton Moeller® series C22 Bouton-poussoir, plat, à rappel, 1 O, borne à boulon, noirs, sans inscription, Collerette noire
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series C22 Pushbutton
|
| Numéro de catalogue |
121501
|
| EAN |
4015081193196
|
| Longueur du produit |
55 mm
|
| Hauteur du produit |
30 mm
|
| Largeur du produit |
30 mm
|
| Poids du produit |
0.021 kg
|
| Certifications |
Répertorié UL
CSA Class No.: 321103 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CSA File No.: 165628 UL 508 CE marking UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR Certifié CSA IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 |
| Notes de catalogue |
Contacts avec fonction de sécurité, avec manœuvre positive d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
|
| Code de modèle |
C22S-D-S-K01
|
| Couleur de la collerette |
Noir
|
| Matériau de la collerette |
Matière plastique
|
| Forme |
Plat
|
| Type de raccordement électrique |
Raccordement à vis
|
| Fonction |
Manœuvre positive d'ouverture
|
| Équipé de : |
Collerette
|
| Inscription |
Vide
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
| Type de connexion |
Raccordement à vis
|
| Degré de protection |
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K |
| Longévité mécanique |
5.000.000 manœuvres
|
| Position de montage |
Telle que requise
|
| Diamètre d'ouverture |
22.5 mm
|
| Fréquence de fonctionnement |
3600 opérations/h
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
| Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 000 VAC
|
| Couple de serrage |
0,8 Nm, Bornes à vis
|
| Type |
Bouton-poussoir
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30 |
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
1 kA
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
| Force de manœuvre |
5 N
|
| Couleur d'actionneur |
Noir
|
| Diamètre de l’actionneur |
29.7 mm
|
| Fonction de l’actionneur |
à rappel
Fonction touche |
| Course de l'actionneur et force d'activation (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Déplacement du bouton |
5.7 mm
|
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
15 N
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
0
|