Eaton Moeller® series MSC-DE Démarreur direct, 380 V 400 V 415 V: 0,37 kW, Iq= 100 kA, Ir= 0,3 - 1,2 A, 24 V CC, Tension continue
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series MSC-DE DOL starter
|
| Numéro de catalogue |
121736
|
| EAN |
4015081195466
|
| Longueur du produit |
102 mm
|
| Hauteur du produit |
198 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.78 kg
|
| Certifications |
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660 |
| Code de modèle |
MSC-DE-1,2-M7(24VDC)
|
| Équipé de : |
Déclencheur sur court-circuit
|
| Fonctions |
protection contre les surcharges compensée en température
|
| Classe |
Réglable
|
| Raccordement |
Bornes à vis
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Type de coordination |
1
|
| Durée de circulation du courant - min. |
Pour toutes les combinaisons avec une activation SWD, vous ne devez pas suivre les temps de débit de courant minimum et les périodes de coupure minimales.
500 opérations de 4 cycles CA (classe 5), Chemins conducteurs principaux 700 opérations de 4 cycles CA (classe 10), Chemins conducteurs principaux Remarque : Aller en dessous du temps de débit de courant minimum peut entraîner une surchauffe de la charge (moteur). 900 opérations de 4 cycles CA (classe 15), Chemins conducteurs principaux 1 000 opérations de 4 cycles CA (classe 20), Chemins conducteurs principaux |
| Périodes de coupure - min. |
= 500 ms, chemins conducteurs principaux, Cycle AC-4
|
| Degré de protection |
IP20
Autre NEMA |
| Modèle |
Démarreur IEC
|
| Mode de pose |
Rail DIN
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min. |
0.3 A
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max. |
1.2 A
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 VAC
|
| Adapté à |
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
|
| Type |
Démarreur avec déclencheur électronique
|
| Type de tension |
DC
|
| Altitude |
Max. 2000 m
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
1,1 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
1.2 A
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.18 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Tension assignée d'emploi |
230 - 415 V AC
|
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
15 A, Classe J/CC, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA) |
| Déclencheur sur court-circuit (lrm) max. |
186 A
|
| Consommation (maintien) en DC |
2.6 W
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
24 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
24 V
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0.6 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.2 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
1.2 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
2.6 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|