Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

132612
Model Code: M22-DL-R-K01LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Bouton-poussoir lumineux, RMQ-Titan, affleurant, à rappel, 1 O, rouge, Blister pack for hanging

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Numéro de catalogue
132612
EAN
4015081295579
Longueur du produit
30 mm
Hauteur du produit
210 mm
Largeur du produit
130 mm
Poids du produit
0.04 kg
Conformité
CE
Code de modèle
M22-DL-R-K01LED-BVP

Spécifications du produit

Couleur d'actionneur
Rouge
Fonction de l’actionneur
Fonction touche
Équipé de :
Collerette
Nombre de postes de commande
1
Diamètre d'ouverture
22 mm
Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Degré de protection (face avant)
NEMA 4X
IP67
Type d'élément avant
Affleurant
Type de lentille
rond
Adapté à
Lumineux

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Instructions d'installation

mCAD model

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.