Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

143315
Model Code: XLSPH2853

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=200mm, W=850mm, D=300mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143315
EAN
4015081399796
Product Length/Depth
705 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
9.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH2853

Spécifications du produit

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.