Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170E3939

Cartouche Fusible, ultra-rapide, 32 A, DC 2000 V, dimensions compactes 1, 57 x 70 x 266 mm, aR, IEC, à indicateur

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ferroviaire ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170E3939
EAN
5996516006580
Longueur du produit
416 mm
Hauteur du produit
57 mm
Largeur du produit
73 mm
Poids du produit
0.9 kg
Conformité
EAC
Certifications 
IEC

Spécifications du produit

Intensité du courant
32 A
Pouvoir de coupure
40 kA
Type de tension
DC
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Classe
Classe aR
Pertes de puissance
20 W
Forme du fusible
À corps carré, Fente de localisation
Mesure de fixation
M8
Distance centre à centre entre connexions
247 mm
Type de courant
DC
tension de fonctionnement CC
2000 V
Couleur
aucune
Puissance nominale d’interruption
40 kAIC
Taille de construction
Autre
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
2000 V
Type
Fusible
Application
traction
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous contacter pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.
Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.