Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170M1409
Model Code: FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Eaton Bussmann series fusible à corps carré haute vitesse, 700 V (UL), 690 V (IEC), 16 A, 200 kAIC, Témoin de fusion, Fusible, Contacts à couteaux X Contacts à couteaux, Classe gR, DIN 43 620

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M1409
EAN
5027590332835
UPC
051712216753
Longueur du produit
105 mm
Hauteur du produit
46 mm
Largeur du produit
300 mm
Poids du produit
146 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL
Code de modèle
FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Spécifications du produit

Intensité du courant
16A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non<
Catégorie d'utilisation
gR (utilisation générale, protection semi-conducteurs)
Type de tension
AC
Taille de fusible
000
tension assignée CA
690 V
Distance centre à centre entre connexions
78 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M8
Classe
Classe gR
Élimination (I2T)
48 à 660 V
Pertes de puissance
5.5 W
Forme du fusible
À corps carré, pattes fendues décalées à fixation par boulon
Pré-arc (I2T)
7,2
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Raccordement
Contact à couteaux x contact à couteaux
Taille de construction
000
Type d'emballage
Norme
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur pour micro de type T TN/80
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autres

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.