Cartouche-fusible, grande vitesse, 630 A, AC 1100 V, taille 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, indicateur de type K
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M4447
|
| EAN |
5996516013311
|
| UPC |
051712258883
|
| Longueur du produit |
160 mm
|
| Hauteur du produit |
51 mm
|
| Largeur du produit |
70 mm
|
| Poids du produit |
2173 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Intensité du courant |
630 A
|
| Pouvoir de coupure |
100 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
|
| Type de tension |
AC
|
| Taille de fusible |
1
|
| tension assignée CA |
1100 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
81.1 mm
|
| Type de courant |
AC
|
| Mesure de fixation |
M8
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
660000 à 1000 V
|
| Pertes de puissance |
100 W
|
| Forme du fusible |
À corps carré, contact à couteaux
|
| Pré-arc (I2T) |
130000
|
| Couleur |
Aucun
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Taille de construction |
1
|
| Mode de pose |
Affleurant
|
| Type d'emballage |
Standard
|
| Tension nominale |
1100 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/80 |
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Filetage de raccordement affleurant de type A IEC 60269-4
|