Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

170M5016

cartouche-fusible, ultra-rapide, 1000 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5016
EAN
5027590455435
UPC
051712803540
Longueur du produit
286 mm
Hauteur du produit
66 mm
Largeur du produit
165 mm
Poids du produit
597 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI

Spécifications du produit

Intensité du courant
1 000 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non<
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Type de tension
AC
Taille de fusible
2
tension assignée CA
690 V
Distance centre à centre entre connexions
78 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M10
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
1250000 à 660 V
Pertes de puissance
115 W
Effacement des pertes
115
Forme du fusible
À corps carré, pattes fendues centrées à fixation par boulon
Pré-arc (I2T)
180000
Couleur
Aucun
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Raccordement
Extrémité lame x extrémité lame
Taille de construction
2
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur visuel /80
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.